Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL 25, SVL Flexline, Kryptis: Tiesus, 25 mm, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52
148B5457
Used for product: SVL 25
148B5457
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Lizdinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 25.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Lizdinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SVL 25 SOC VALVE HOUSING STR 52bar |
| Naudojama produktui | SVL 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Vožtuvo korpusas |
| Produkto pavadinimas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | SVL 25 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 12 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.898 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.462 Kilogram |
| Tūris | 6.036 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |