Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL 15, SVL Flexline, Kryptis: Tiesus, 15 mm, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52

148B5257

Used for product: SVL 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties dydis [mm]15.00 mm
Įėjimo jungties tipasLizdinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]15.0 mm
Išleidimo jungties tipasLizdinis virinimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSVL 15 SOC VALVE HOUSING STR PS52
Naudojama produktuiSVL 15
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasUKCA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL 15
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]150 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.502 Kilogram
Grynasis svoris1.3 Kilogram
Tūris2.612 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428485364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm