Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 25 (H)A4A vožtuvas

148X0865

Produkto aprašymas: Varikliu valdomas vožtuvas, Produkto tipas: ICV 25 (H)A4A vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]118.00 in
Kabelio ilgis [m]3.000 m
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysICAD 600A
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVarikliu valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto tipasICV 25 (H)A4A vožtuvas
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtisPavara

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.777 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris26.748 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm