Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 65 PM, Flanšas

027H6128

Sujungimo tipas: Flanšas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLXICMICS
Daugiau InformacijosPM atnaujinimas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasCUST. SPEC.
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiICLX 65ICM 65ICS 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICV 65 PM
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo tipasFlanšas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Vožtuvo veikimasFunkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.996 Kilogram
Grynasis svoris11.29 Kilogram
Tūris22.179 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm