Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 32 PM, Flanšas

027H3129

Sujungimo tipas: Flanšas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLXICMICS
Daugiau InformacijosPM atnaujinimas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasCUST. SPEC.
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionICV 32 PM Valve housing
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiICLX 32ICM 32ICS 32
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICV 32 PM
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo tipasFlanšas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Vožtuvo veikimasFunkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.698 Kilogram
Grynasis svoris3.972 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm