Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 20, Litavimas

027H1154

Sujungimo tipas: Litavimas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICM 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 1254-1
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionICV 20 22 SD Valve housing
Naudojama produktuiICM 20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICV 20
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]7/8 in
Sujungimo dydis [mm]22 mm
Sujungimo tipasLitavimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vožtuvo veikimasFunkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.792 Kilogram
Grynasis svoris0.65 Kilogram
Tūris1.172 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428243087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm