Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210A, G, 3/4, PTFE, Veikimas: NC
042N4905
Korpuso medžiaga: Bronza
042N4905
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 15.00 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 6.100 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] | 40 mm |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 10.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 4.20 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] | 145.0 psig |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] | 60.9 psig |
| Korpuso medžiaga | Bronza |
| Kv reikšmė [m³/h] | 5.300 m³/h |
| Material Description | Valve AV210A 15G GE 34T NC000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kampinis išor. vald. vožtuvas |
| Produkto priedai | Ext. operat. valve accessories |
| Produkto tipas | AV210A |
| Produktų grupė | Išorėje valdomi vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AV210 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 180 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 356 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Ext. operat. valve spare parts |
| Uždarymas | Prieš srautą |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Stūmoklis (kampas) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.794 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.694 Kilogram |
| Tūris | 2.21 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428364942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |