Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210C, NPT, 1, PTFE, Veikimas: NO
042N4583
Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 25.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] | 63 mm |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kv reikšmė [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 37.5 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 544.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 363 psig |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Kampinis išor. vald. vožtuvas |
| Produkto priedai | Ext. operat. valve accessories |
| Produkto tipas | AV210C |
| Produktų grupė | Išorėje valdomi vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AV210 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Tinkamas naudoti | Ext. operat. valve spare parts |
| Uždarymas | Prieš srautą |
| Veikimas | NO |
| Veikimas | Stūmoklis (kampas) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.038 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.538 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |