Danfoss logo
AV210

Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210B, G, 3/4, PTFE, Veikimas: NO

042N4482

Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]11.500 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm]50 mm
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]10.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]5.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.]145.0 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.]72.5 psig
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]10.000 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar]37.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]544.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionValve AV210B 20SS G 34T NO000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedaiExt. operat. valve accessories
Produkto tipasAV210B
Produktų grupėIšorėje valdomi vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAV210
SCIP dokumentacijos Nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiExt. operat. valve spare parts
UždarymasPrieš srautą
VeikimasNO
VeikimasStūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.156 Kilogram
Grynasis svoris1.056 Kilogram
Tūris2.518 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423194612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm