Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Veikimas: NO

042N4435

Korpuso medžiaga: Bronza

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]40.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]53.100 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm]90 mm
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]8.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]5.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.]116.0 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.]72.5 psig
Korpuso medžiagaBronza
Kv reikšmė [m³/h]46.000 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar]24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionValve AV210D 40G G 112T NO000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedaiExt. operat. valve accessories
Produkto tipasAV210D
Produktų grupėIšorėje valdomi vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAV210
SCIP dokumentacijos Nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sujungimo dydis [col.]1 1/2
Sujungimo tipasG
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiExt. operat. valve spare parts
UždarymasPrieš srautą
VeikimasNO
VeikimasStūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.149 Kilogram
Grynasis svoris3.649 Kilogram
Tūris8.13 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423194407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm