Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210G, G, 3/4, PTFE, Veikimas: NC

042N4424

Korpuso medžiaga: Bronza
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]11.500 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm]50 mm
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]10.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]1.80 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.]145.0 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.]26.1 psig
Korpuso medžiagaBronza
Kv reikšmė [m³/h]10.000 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar]24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedaiExt. operat. valve accessories
Produkto tipasAV210G
Produktų grupėIšorėje valdomi vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAV210
SCIP dokumentacijos Nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiExt. operat. valve spare parts
UždarymasSu srautu
VeikimasNC
VeikimasStūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.108 Kilogram
Grynasis svoris1.008 Kilogram
Tūris2.285 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm