Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Veikimas: NC
042N4408
Korpuso medžiaga: Bronza
042N4408
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 32.00 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 33.500 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] | 90 mm |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 8.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] | 116.0 psig |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Korpuso medžiaga | Bronza |
| Kv reikšmė [m³/h] | 29.000 m³/h |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 24.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 348.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 16.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 232 psig |
| Material Description | PNEUMATINIS VOZTUVAS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kampinis išor. vald. vožtuvas |
| Produkto priedai | Ext. operat. valve accessories |
| Produkto tipas | AV210D |
| Produktų grupė | Išorėje valdomi vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AV210 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 14.000 bar |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 180 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 356 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Ext. operat. valve spare parts |
| Uždarymas | Prieš srautą |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Stūmoklis (kampas) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.008 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.713 Kilogram |
| Tūris | 8.262 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |