Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210A, G, 1/2, PTFE, Veikimas: NC

042N4402

Korpuso medžiaga: Bronza

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]6.100 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm]40 mm
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]10.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]4.20 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.]145.0 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.]60.9 psig
Korpuso medžiagaBronza
Kv reikšmė [m³/h]5.300 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar]24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionPNEUMATINIS VOZTUVAS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedaiExt. operat. valve accessories
Produkto tipasAV210A
Produktų grupėIšorėje valdomi vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAV210
SCIP dokumentacijos Nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiExt. operat. valve spare parts
UždarymasPrieš srautą
VeikimasNC
VeikimasStūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.736 Kilogram
Grynasis svoris0.642 Kilogram
Tūris2.233 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423194193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm