Thermostatic expansion valve, TUCE
068U7241
Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized
068U7241
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 2 |
| Angos galia [kW] | 1.70 kW |
| Angos galia [TR] | 0.48 TR |
| Aušinimo medžiagos | R454B |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 45 pc |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Išleidimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Jungčių medžiaga | Bi-metal: Steel/copper |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Stainless steel |
| Kryptis | Straightway |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 660 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TUCE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Pridedamos dalys | Bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Thermostatic expansion valve |
| Produkto priedai | TXV accessories |
| Produkto tipas | TUCE |
| Produktų grupė | Expansion valves |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio išlyginimas | Externally equalized |
| Srauto krypties indikatorius | Laser engraved 1-way arrow |
| Srauto kryptis | Bi-flow |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | -1.20 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | -2.16 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 59 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | No |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.164 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.131 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255034605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |