Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7217

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis7
Angos galia [kW]7.03 kW
Angos galia [TR]1.99 TR
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 pc
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasSolder, ODF
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasSolder, ODF
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasSolder, ODF
Jungčių medžiagaBi-metal: Steel/copper
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaStainless steel
KryptisStraightway
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°C]-10 °C
MOP taškas [°F]14 °F
MOP taškas [psig]MOP 35
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasEACUAUL
Pridedamos dalysBulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasThermostatic expansion valve
Produkto priedaiTXV accessories
Produkto tipasTUBE
Produktų grupėExpansion valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė1
Slėgio išlyginimasExternally equalized
Srauto krypties indikatoriusLaser engraved 1-way arrow
Srauto kryptisSingle-flow
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]5 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNo
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.173 Kilogram
Grynasis svoris0.127 Kilogram
Tūris0.406 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255015338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm