Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Angos dydis | 3 |
| Angos galia [kW] | 1.46 kW |
| Angos galia [TR] | 0.41 TR |
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 45 pc |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | Solder, ODF |
| Jungčių medžiaga | Bi-metal: Steel/copper |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Stainless steel |
| Kryptis | Straightway |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MOP taškas [°C] | -10 °C |
| MOP taškas [°F] | 14 °F |
| MOP taškas [psig] | MOP 35 |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Pridedamos dalys | Bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Thermostatic expansion valve |
| Produkto priedai | TXV accessories |
| Produkto tipas | TUBE |
| Produktų grupė | Expansion valves |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio išlyginimas | Externally equalized |
| Srauto krypties indikatorius | Laser engraved 1-way arrow |
| Srauto kryptis | Single-flow |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 5 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | No |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.165 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.131 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |