Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUB, R290

068U3888

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 0.94, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis1
Angos galia [kW]0.94 kW
Angos galia [TR]0.27 TR
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACUAUL
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTUB
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė1
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.162 Kilogram
Grynasis svoris0.128 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm