Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUBE, R410A

068U3594

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 9, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis6
Angos galia [kW]9.00 kW
Angos galia [TR]2.50 TR
Aušinimo medžiagosR410A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Identiškas produktas068U3613
Įėjimo dydis [mm]6.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]12.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm]6 mm
Išlyginimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]660 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP taškas [°C]15 °C
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°F]60 °F
MOP taškas [psig]MOP 165
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACUAUL
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTUBE
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR410A
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.168 Kilogram
Grynasis svoris0.154 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm