Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUBE, R407C

068U2761

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 17, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TU / TC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis9
Angos galia [kW]17.00 kW
Angos galia [TR]4.80 TR
Aušinimo medžiagosR407C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Įėjimo dydis [mm]10.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]12.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm]6 mm
Išlyginimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSKUL
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTUBE
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]10 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR407C
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.172 Kilogram
Grynasis svoris0.157 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm