Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUB, R22/R407C
068U2061
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 3.5, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas
068U2061
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Angos dydis | 5 |
| Angos galia [kW] | 3.50 kW |
| Angos galia [TR] | 1.00 TR |
| Aušinimo medžiagos | R22/R407C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUB/a Therm. exp. valve |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TUB |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio išlyginimas | Vidinis išlyginimas |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R22R407C |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.162 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.146 Kilogram |
| Tūris | 0.402 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |