Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUBE, R454C
068U1266
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 8.2, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
068U1266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Angos dydis | 8 |
| Angos galia [kW] | 8.20 kW |
| Angos galia [TR] | 2.30 TR |
| Aušinimo medžiagos | R454C |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 45 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Įėjimo dydis [mm] | 6.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išlyginimo dydis [mm] | 6 mm |
| Išlyginimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TUBE |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.155 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.139 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |