Danfoss logo
Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos dydis: 2, Angos galia [kW]: 10.53, Angos galia [TR]: 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis2
Angos galia [kW]10.53 kW
Angos galia [TR]3.00 TR
Aušinimo medžiagosR32R410AR454B
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Įėjimo dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties tipasChatleff, male
Įėjimo tvirtinimo variantas067U0044
Išleidimo dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties tipasChatleff, female
Išleidimo tvirtinimo variantas067U0021
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasDANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.5 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Kontrolinis vožtuvasYes
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]24.3 in
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
MOP taškas [psig]LAH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Patvirtinimasc UL us
Prievado konstrukcijaBalansavimo prievadas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTR 6
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
ReguliuojamasTaip
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]3.01 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]15 °F
Vardinė galia R32 [kW]14.04 kW
Vardinė galia R32 [TR]4.00 TR
Vardinė galia R410A [kW]7.72 kW
Vardinė galia R410A [TR]2.20 TR

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.38 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm