Danfoss logo
Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A-product-details

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A

067L6024

Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos dydis: 4, Angos galia [kW]: 14, Angos galia [TR]: 4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis4
Angos galia [kW]14.00 kW
Angos galia [TR]4.00 TR
Aušinimo medžiagosR410A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties tipasChatleff, male
Įėjimo tvirtinimo variantas067U0044
Išleidimo dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties tipasChatleff, female
Išleidimo tvirtinimo variantas067U0045
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasDANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.5 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Kontrolinis vožtuvasYes
Korpuso medžiagaŽalvaris
Charakteristika
Vertė
KryptisTiesus
Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.7 in
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP taškas [psig]LAH
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Patvirtinimasc UL us
Prievado konstrukcijaBalansavimo prievadas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTR 6
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasTaip
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTR6 adjustable
SCIP dokumentacijos Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]1.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]1.80 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]15 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.387 Kilogram
Grynasis svoris0.356 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm