Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A

067L5968

Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos dydis: 7, Angos galia [kW]: 24.6, Angos galia [TR]: 7
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TR 6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis7
Angos galia [kW]24.60 kW
Angos galia [TR]7.00 TR
Aušinimo medžiagosR410A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasSolde ODF
Įėjimo tvirtinimo variantas067U0087
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasSolde ODF
Išleidimo tvirtinimo variantas067U0087
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasDANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.5 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Kontrolinis vožtuvasYes
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]24.3 in
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
MOP taškas [psig]LAH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Patvirtinimasc UL us
Pridedamos dalys1 „Aeroquip“ mot. 5/8 col. prij.1 „Chatleff“ lizdinė 3/4 in jungtis1 platėjančios movos 3/8 in jungtisLemputės diržasMontavimo instrukcijaIzoliacinė juosta
Prievado konstrukcijaBalansavimo prievadas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTR 6
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasTaip
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]1.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]1.80 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]15 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]15 °F
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasSA7200
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR410A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.387 Kilogram
Grynasis svoris0.357 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm