Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A
067L5956
Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos dydis: 4
067L5956
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 4 |
| Aušinimo medžiagos | R410A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Adjustable |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 147.7 psig |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Įėjimo tvirtinimo variantas | 067U0087 |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo tvirtinimo variantas | 067U0087 |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | DANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.5 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kontrolinis vožtuvas | Yes |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 24.3 in |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Maks. elemento temperatūra [°C] | 100 °C |
| Maks. elemento temperatūra [°F] | 212 °F |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj M/12 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MOP taškas [psig] | LAH |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | c UL us |
| Pridedamos dalys | 1 „Aeroquip“ mot. 5/8 col. prij.1 „Chatleff“ lizdinė 3/4 in jungtis1 platėjančios movos 3/8 in jungtisLemputės diržasMontavimo instrukcijaIzoliacinė juosta |
| Prievado konstrukcija | Balansavimo prievadas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TR 6 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliuojamas | Taip |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 15 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | SA7200 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R410A |
| Vardinė galia R32 [kW] | 16.50 kW |
| Vardinė galia R32 [TR] | 4.70 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 14.00 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 4.00 TR |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.581 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.58 Kilogram |
| Tūris | 1.721 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |