Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R22/R407C

067L5856

Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, MOP taškas [psig]: MAH, Angos dydis: 4, Angos galia [kW]: 15.8, Angos galia [TR]: 4.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis4
Angos galia [kW]15.80 kW
Angos galia [TR]4.50 TR
Aušinimo medžiagosR22/R407C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Daugiau InformacijosAdjustable
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo nustatymas [psig]104.8 psig
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Įėjimo tvirtinimo variantas067U0087
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo tvirtinimo variantas067U0087
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasDANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]31.5 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Kontrolinis vožtuvasYes
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]24.3 in
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve X Orf4 Adj M/12
MOP taškas [psig]MAH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Patvirtinimasc UL us
Pridedamos dalys1 „Aeroquip“ mot. 5/8 col. prij.1 „Chatleff“ lizdinė 3/4 in jungtis1 platėjančios movos 3/8 in jungtisLemputės diržasMontavimo instrukcijaIzoliacinė juosta
Prievado konstrukcijaBalansavimo prievadas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTR 6
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasTaip
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.03 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.25 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]15 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasSA7200
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR22R407C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.53 Kilogram
Grynasis svoris0.53 Kilogram
Tūris1.721 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428119849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm