Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A
067L5602
Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, MOP taškas [psig]: MAH, Angos dydis: 5, Angos galia [kW]: 17.5, Angos galia [TR]: 5
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TR 6
067L5602
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 5 |
| Angos galia [kW] | 17.50 kW |
| Angos galia [TR] | 5.00 TR |
| Aušinimo medžiagos | R410A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Adjustable |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimas [%] | 15 % RH |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | SAE flare nut |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kontrolinis vožtuvas | Yes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 24.3 in |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| MOP taškas [psig] | MAH |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Prievado konstrukcija | Balansavimo prievadas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto tipas | TR 6 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliuojamas | Taip |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 15 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.53 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.53 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |