Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos dydis: 6, Angos galia [kW]: 22.46, Angos galia [TR]: 6.4
067L0017
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 6 |
| Angos galia [kW] | 22.46 kW |
| Angos galia [TR] | 6.40 TR |
| Aušinimo medžiagos | R32R410AR454B |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 18 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | Chatleff, male |
| Įėjimo tvirtinimo variantas | 067U0044 |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties tipas | Chatleff shortTail |
| Išleidimo tvirtinimo variantas | 067U0021 |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | DANGTELIS. VAMZDELIS, PLATĖJANTI MOVA |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 31.5 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Kontrolinis vožtuvas | Yes |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Lyg. Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 24.3 in |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| MOP taškas [psig] | LAH |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | c UL us |
| Prievado konstrukcija | Balansavimo prievadas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto tipas | TR 6 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Reguliuojamas | Taip |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 15 °F |
| Vardinė galia R32 [kW] | 32.29 kW |
| Vardinė galia R32 [TR] | 9.20 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 21.06 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 6.00 TR |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.32 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |