Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9564

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 67, Pressure equalization: Externally equalized

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis16
Angos galia [kW]67.00 kW
Angos galia [TR]19.00 TR
Aušinimo medžiagosR454B
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 pc
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo jungties tipasSolder, ODF
Išleidimo dydis [col.]1 1/8 in
Išleidimo jungties tipasSolder, ODF
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasSolder, ODF
Jungčių medžiagaCopper
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaBrass
KryptisStraightway
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]110 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]230 °F
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
MOP taškas [psig]LAH
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Pridedamos dalysBulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasThermostatic expansion valve
Produkto priedaiTXV accessories
Produkto tipasTGE
Produktų grupėExpansion valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTGE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasExternally equalized
Srauto krypties indikatoriusEmbossed 1-way arrow
Srauto kryptisBi-flow
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Yes
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiNo
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR454B
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.473 Kilogram
Grynasis svoris0.385 Kilogram
Tūris1.739 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255002338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm