Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R134a; R513A
067N7174
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 44, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
067N7174
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Angos dydis | 20 |
| Angos galia [kW] | 44.00 kW |
| Angos galia [TR] | 12.00 TR |
| Aušinimo medžiagos | R134aR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | Mio |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties tipas | Mio |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | Mio |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Maks. elemento temperatūra [°C] | 110 °C |
| Maks. elemento temperatūra [°F] | 230 °F |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Mio M/8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEACUA |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TGE |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TGE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR513A |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.822 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.647 Kilogram |
| Tūris | 2.589 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |