Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R134a; R513A

067N7165

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 17, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis8
Angos galia [kW]17.00 kW
Angos galia [TR]4.50 TR
Aušinimo medžiagosR134aR513A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo jungties tipasMio
Išleidimo dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties tipasMio
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasMio
Jungčių medžiagaŽalvaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]110 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]230 °F
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionTGE 4.5 ExpansionValve Mio M/12
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTGE
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTGE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR513A
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.547 Kilogram
Grynasis svoris0.44 Kilogram
Tūris1.739 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428170239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm