Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R407C

067N4104

Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 15, Angos galia [kW]: 25, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TGE

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis8
Angos galia [kW]25.00 kW
Angos galia [TR]7.00 TR
Aušinimo medžiagosR407C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [mm]12.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]22.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm]6 mm
Išlyginimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]110 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
MOP taškas [°C]20 °C
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°F]68 °F
MOP taškas [psig]MOP 110
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTGE
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTGE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]15 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]15 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR407C
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.455 Kilogram
Grynasis svoris0.379 Kilogram
Tūris1.584 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428376839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm