Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-20, R717

068G6135

Temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 30, Vardinė galia R717 [kW]: 70, Korpuso medžiaga: Ketus GGG40.3, Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo jungties tipasM
Išlyginimo jungtisVirinimo tūta 6,5 mm
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]192.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaKetus GGG40.3
KryptisTiesus
Maks. bandymo slėgis [bar]28.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]413.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]19.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]276 psig
Material DescriptionTEA 20-20 Therm. Exp.Valve
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysVirinimo tūta
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasTermostatinis plėt. vožtuvas
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiFlanšai
Produkto tipasTEA 20-20
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT
SCIP dokumentacijos Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Skysčių grupė1
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasVirinimo flanšas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Vardinė galia R717 [kW]70.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]20.0 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Nepakankamas aušinimas=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.426 Kilogram
Grynasis svoris2.36 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422086420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm