Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-8, R717
068G6004
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 0, Vardinė galia R717 [kW]: 28, Korpuso medžiaga: Ketus GGG40.3, Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
068G6004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išlyginimo jungties tipas | M |
| Išlyginimo jungtis | Virinimo tūta 6,5 mm |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 192.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Ketus GGG40.3 |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 28.5 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 413.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 19.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 276 psig |
| Material Description | TEA 20-8 Therm. Exp.Valve |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Pridedamos dalys | Virinimo tūta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Termostatinis plėt. vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Flanšai |
| Produkto tipas | TEA 20-8 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TEA TEAT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Virinimo flanšas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 0 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 32 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
| Vardinė galia R717 [kW] | 28.0 kW |
| Vardinė galia R717 [TR] | 8.0 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Nepakankamas aušinimas=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.284 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |