Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-5, R717

027X0392

Temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 30, Sujungimo tipas: NPT, Pridedamos dalys: 1/4 in slėgmačio jung.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasASME B 16.11
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys1/4 in slėgmačio jung.
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasTermostatinis plėt. vožtuvas
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTEA 20-5
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT
SCIP dokumentacijos Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.046 Kilogram
Grynasis svoris2.866 Kilogram
Tūris15.183 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm