Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-1
027X0329
Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Pridedamos dalys: flanšas
027X0329
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungties standartas | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Material Description | TEA 20-1, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | flanšas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto tipas | TEA 20-1 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TEA TEAT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.25 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 15.183 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |