Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-20, R717
027X0321
Temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 30, Sujungimo tipas: NPT, Pridedamos dalys: flanšas
027X0321
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | flanšas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | El. plėtimosi vožtuvas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto tipas | TEA 20-20 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TEA TEAT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.26 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 15.183 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428905213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |