Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-12, R717

027X0292

Temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 30, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Pridedamos dalys: flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysflanšas
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTEA 20-12
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT
SCIP dokumentacijos Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.36 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris15.183 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428841863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm