Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 85-55, R717

027X0232

Temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 30, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Pridedamos dalys: 1/4 in slėgmačio jung.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasASME B 16.11
Material DescriptionTEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys1/4 in slėgmačio jung.
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatinis plėt. vožtuvas
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTEA 85-55
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT
SCIP dokumentacijos Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Tipo pavadinimasFPT

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.448 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris15.183 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428492140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm