Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TEA 20-12, R717

027X0231

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 0, Sujungimo tipas: NPT, Pridedamos dalys: 1/4 in slėgmačio jung.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys1/4 in slėgmačio jung.
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatinis įpuršk. vožtuvas
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasTEA 20-12
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT
SCIP dokumentacijos Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasNPT
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]0 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Tipo pavadinimasSOC
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.38 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm