Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Angos dydis1
Angos galia [kW]1.27 kW
Angos galia [TR]0.36 TR
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 pc
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltrasIntegrated
Identiškas produktas068N7719
Įėjimo dydis [mm]6.00 mm
Įėjimo jungties tipasSolder, ODF
Išleidimo dydis [mm]10.00 mm
Išleidimo jungties tipasSolder, ODF
Jungčių medžiagaCopper
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]30.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]750 mm
Korpuso medžiagaBrass
KryptisStraightway
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]210 °F
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Pakavimo formatasIndustrial pack
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Pridedamos dalysBulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasThermostatic expansion valve
Produkto priedaiTXV accessories
Produkto tipasTD 1
Produktų grupėExpansion valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasYes
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Slėgio išlyginimasInternally equalized
Srauto krypties indikatoriusStamped 1-way arrow
Srauto kryptisSingle-flow
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]3.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]5.40 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]No
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNo
UL patvirtinimo failo vardasSA7200
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.202 Kilogram
Grynasis svoris0.178 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm