Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TDE 1, R134a; R513A
068N7677
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 2.83, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TD 1 / TDE 1
068N7677
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Angos dydis | 4 |
| Angos galia [kW] | 2.83 kW |
| Angos galia [TR] | 0.81 TR |
| Aušinimo medžiagos | R134aR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtras | Integruota |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 44.1 psig |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 30.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 750 mm |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Maks. elemento temperatūra [°C] | 100 °C |
| Maks. elemento temperatūra [°F] | 210 °F |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TDE 1 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliuojamas | Taip |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Atspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | SA7200 |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.203 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.188 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |