Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N7625

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TD 1, R404A

068N7625

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 5.79, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis5
Angos galia [kW]5.79 kW
Angos galia [TR]1.65 TR
Aušinimo medžiagosR404A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltrasIntegruota
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimas [%]15 % RH
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]30.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]750 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTD 1
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatoriusAtspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]3.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]5.40 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasSA7200
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.191 Kilogram
Grynasis svoris0.167 Kilogram
Tūris0.46 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424226817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm