Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TD 1, R290

068N5634

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 2.02, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis2
Angos galia [kW]2.02 kW
Angos galia [TR]0.58 TR
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimasTaip
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltrasIntegruota
Gamintojo nustatymas [psig]60.3 psig
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]30.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]750 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]210 °F
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pardavimo apribojimo medž. gr.Degių medžiagų sutartis B (RC,CC)
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTD 1
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatoriusAtspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]3.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]5.40 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasSA7200
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.167 Kilogram
Grynasis svoris0.147 Kilogram
Tūris0.489 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424225230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm