Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TD 1, R134a; R513A
068N5602
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Angos galia [kW]: 0.46, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas
068N5602
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 0 |
| Angos galia [kW] | 0.46 kW |
| Angos galia [TR] | 0.13 TR |
| Aušinimo medžiagos | R134aR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtras | Integruota |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 36.7 psig |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 30.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 750 mm |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Maks. elemento temperatūra [°C] | 100 °C |
| Maks. elemento temperatūra [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEACUA |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TD 1 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliuojamas | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Slėgio išlyginimas | Vidinis išlyginimas |
| Srauto krypties indikatorius | Atspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | SA7200 |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.167 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.145 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424224660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |