Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TD 1, R134a; R513A

068N1916

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 15, Angos galia [kW]: 2.1, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TD 1 / TDE 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis3
Angos galia [kW]2.10 kW
Angos galia [TR]0.60 TR
Aušinimo medžiagosR134aR513A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltrasIntegruota
Gamintojo nustatymas [psig]36.7 psig
Įėjimo dydis [mm]6.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]10.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]30.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]750 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Maks. elemento temperatūra [°C]100 °C
Maks. elemento temperatūra [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°C]20 °C
MOP taškas [°F]68 °F
MOP taškas [psig]MOP 70
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTD 1
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguliuojamasNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatoriusAtspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]3.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]5.40 °F
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]15 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-15 °F
Tinkamas naudotiNe
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.172 Kilogram
Grynasis svoris0.15 Kilogram
Tūris0.474 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm