Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TD 1, R290
068N0008
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - -15, Angos galia [kW]: 1.27, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas
068N0008
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 1 |
| Angos galia [kW] | 1.27 kW |
| Angos galia [TR] | 0.36 TR |
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimas | Taip |
| Filtras | Integruota |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 30.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 750 mm |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Maks. elemento temperatūra [°C] | 100 °C |
| Maks. elemento temperatūra [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW I/32 |
| MOP taškas [°C] | -10 °C |
| MOP taškas [°F] | 14 °F |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MOP taškas [psig] | MOP 35 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDUA |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TD 1 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Reguliuojamas | Ne |
| Slėgio išlyginimas | Vidinis išlyginimas |
| Srauto krypties indikatorius | Atspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 5 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL patvirtinimo failo vardas | SA7200 |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.148 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.124 Kilogram |
| Tūris | 0.13 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255255352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |