Danfoss logo
Valve body, WEB067G4003

Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODM, LITAVIMAS, ODM

067G4003

Kryptis: Tiesus, Naudojama produktui: TE 55; TQ 55, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 55TQ 55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]1 3/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Material DescriptionTE 55 Valve Body SS
Naudojama produktuiTE 55TQ 55
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysVaržtaipoveržlės
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo korpusas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTEH
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE
SCIP dokumentacijos Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.634 Kilogram
Grynasis svoris0.61 Kilogram
Tūris0.701 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm