Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODF, 22 mm, LITAVIMAS, ODM, 28 mm

067B4037

Kryptis: Kampinis, Naudojama produktui: TE 5, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 22, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Išleidimo dydis [mm]: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]28.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Naudojama produktuiTE 5
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysVaržtaipoveržlės
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo korpusas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTEH
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE
SCIP dokumentacijos Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.353 Kilogram
Grynasis svoris0.331 Kilogram
Tūris0.319 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm