Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODF, 16 mm, LITAVIMAS, ODF, 22 mm
067B4035
Kryptis: Tiesus, Naudojama produktui: TE 5, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 16, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22
067B4035
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 16.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | TE 5 Valve Body SS |
| Naudojama produktui | TE 5 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
| Pridedamos dalys | Varžtaipoveržlės |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plėtimosi vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TEH |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.426 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.411 Kilogram |
| Tūris | 0.291 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |